국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
18267
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_21_1.prj},{NB=VA_Platte_18267},{IDENTNR=18267},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet},{L1=125},{B1=60},{S=12},{L2=25},{L3=100},{L4=-},{L5=-},{L2OLD=75.0},{L3OLD=},{L3X=0.0},{L4OLD=25},{B2=},{B2X=0},{FORM=A},{ZS=M8x20},{STK=2},{D=9},{D1=15},{S1=9},{R=2},{L4X=10.000},{GEWICHT=0.68},{CTN=84833080},{BMW1=B2 2961-11-2170905},{VW1=39D954/58},{PSA=E24.52.504.G-N001278936},{FIBRO1=2960.88.060.125},{SANKYO1=VSM-58-ST},{SANKYO2=VSM-58-ST01},{SANKYO3=VSM-58-ST02},{VDI=VDI 3357-B-284}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.21 - Wear plates / steel hardened without lubricant acc. to VDI 3357, thickness = 12 mm
Bill of material
18267
Code-No.
18267
18267
Material
Steel hardened
±0.2
125
125
mm
±0.2
60
60
mm
Thickness s -0.02
12
mm
±0.2
25
25
mm
±0.2
100
100
mm
±0.2
-
-
mm
±0.2
-
-
mm
±0.2
mm
Style
A
A
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
M8x20
Number of screwholes
2
2
Stk
Weight
0.68
0.68
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성