??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.21 - Gleitplatten / Stahl gehärtet ohne Festschmierstoff nach VDI 3357, Dicke = 12 mm
Stückliste
18267
Ident-Nr.
Werkstoff
Stahl gehärtet
±0.2
mm
±0.2
mm
Dicke s -0.02
12 mm
±0.2
mm
±0.2
mm
±0.2
mm
±0.2
mm
±0.2
mm
Form
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
M8x20
Anzahl der Schraubenlöcher
Stk
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen