카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
218-9807.00-00000
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_207_asmtab.prj},{NB=218-9807.00-00000(0)},{BESTNR=218-9807.00-00000},{W=0},{AB=50 x 40 mm},{EBOMIN=10 x 30 mm},{EBOMAX=10 x 34 mm},{JUST=+/- 2 mm},{AS=lose, zweitigig},{MA=anschraubbar},{LE=10},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2021/assemblies/7_207_asmtpl.prj},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-207 - Hinge Pr01 180° with Fastening Bracket Stainless Steel
Bill of material
218-9807.00-00000
Order number
218-9807.00-00000
218-9807.00-00000
Angle
°
Dimension
50 x 40 mm
50 x 40 mm
Min. cutout
10 x 30 mm
Max. cutout
10 x 34 mm
10 x 34 mm
Adjustment
+/- 2 mm
+/- 2 mm
Pin version
loose, 2-parts
Installation type
screw-on
Delivery Unit
10
Stück
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성