??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 42
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.2 - Wear plates, thickness = 20 mm
Bill of material
17156
Code-No. WF 750/1A
Width b
mm
Length L
mm
Thickness s ±0.025
20 mm
Width b1
mm
Distance L1
mm
Style
+0.5
12 mm
H13
11 mm
H13
18 mm
R
2 mm
R1
5 mm
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
mm
Weight
kg
Customs tariff number
84833080
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)