??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 42
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.2 - Gleitplatten, Dicke=20mm
Stückliste
17156
Ident-Nr. WF 750/1A
Breite b
mm
Länge L
mm
Dicke s ±0.025
20 mm
Breite b1
mm
Abstand L1
mm
Form
+0.5
12 mm
H13
11 mm
H13
18 mm
R
2 mm
R1
5 mm
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen