??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 29
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.19 - Gleitplatten, Dicke = 10 mm
Stückliste
13228
Ident-Nr. WF 750/1A
Breite b -0.2
mm
Länge L
mm
Dicke ±0.025
10 mm
Bohrungsabstand b1±0.2
mm
Bohrungsabstand L1±0.2
mm
Form
H13
11 mm
H13
17.5 mm
R
2 mm
R1
3 mm
±0.5
7 mm
Zyl.-Schraube DIN 7984
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen