국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
243-9216.00-00000
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_165_01_asmtab.prj},{NB=243-9216.00-00000(0)},{BESTNR=243-9216.00-00000},{RT=mit Senkbohrung für M6 + Arretierscheibe},{ER=Ø8 oder Ø10},{SAUS=selbstsichernd},{W=0},{VERS=2},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2016/assemblies/7_165_01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-165.01 - Concealed Hinge Pr03 120°
Bill of material
243-9216.00-00000
Order number
243-9216.00-00000
243-9216.00-00000
Frame-part
with countersunk holes for M6 + fastening washer
with countersunk holes for M6 + fastening washer
Cutouts in the frame
Ø8 or Ø10
Ø8 or Ø10
Pin version
self-securing
Angle
°
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성