국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
17205
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_16.prj},{NB=VA_Platte_17205},{IDENTNR=17205},{B=28},{L=150},{S=10},{L1=100},{D=7},{D1=11},{S1=7},{R=2},{ZS=2 x M6},{GEWICHT=0.30},{CTN=84833080},{FIBRO1=2961.70.028.150},{SANKYO1=SOML 28-150},{GSB=G220-01-028-150},{DMEMILACRON=R25W28150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.16 - Wear plates, thickness = 10 mm
Bill of material
17205
Code-No. WF 750/1A
17205
17205
Width b
28
28
mm
Length L
150
150
mm
+0.04/+0.01
10
mm
Länge L1 ±0.2
100
100
mm
H13
7
mm
H13
11
mm
S1
7
mm
R
2
mm
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
2 x M6
Weight
0.30
0.30
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성