??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.16 - Wear plates, thickness = 10 mm
Bill of material
17205
Code-No. WF 750/1A
Width b
mm
Length L
mm
+0.04/+0.01
10 mm
Länge L1 ±0.2
mm
H13
7 mm
H13
11 mm
S1
7 mm
R
2 mm
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
2 x M6
Weight
kg
Customs tariff number
84833080
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)