??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.16 - Gleitplatten, Dicke = 10 mm
Stückliste
17205
Ident-Nr. WF 750/1A
Breite b
mm
Länge L
mm
+0.04/+0.01
10 mm
Länge L1 ±0.2
mm
H13
7 mm
H13
11 mm
S1
7 mm
R
2 mm
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
2 x M6
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen