국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
17348
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_15.prj},{NB=VA_Platte_17348},{IDENTNR=17348},{B=50},{L=200},{S=10},{L1=55},{L2X=50},{L3X=55},{L4X=0},{L2=50},{L3=55},{L4=-},{FORM=A},{V=3},{X=0},{STK=4 x M8},{D=9},{D1=16},{S1=6},{R=2},{L5=20},{B1=45},{GEWICHT=0.60},{CTN=84833080},{GM1=},{OPEL=},{FIBRO1=2961.70.050.200},{SANKYO1=SOLP 50-200},{DMEMILACRON=R26W50200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.15 - Wear plates, thickness = 10 mm
Bill of material
17348
Code-No. WF 750/1A
17348
17348
Width b -0.2
50
50
mm
Length L
200
200
mm
±0.025
10
mm
Distance L1 ±0.2
55
55
mm
Distance L2 ±0.2
50
50
mm
Distance L3 ±0.2
55
55
mm
Distance L4 ±0.2
-
-
mm
Style
A
A
Cheese head screw DIN 7984
4 x M8
4 x M8
H13
9
mm
H13
16
mm
S1
6
mm
R
2
mm
L5
20
mm
B1
45
mm
Weight
0.60
0.60
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성