??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.15 - Wear plates, thickness = 10 mm
Bill of material
17348
Code-No. WF 750/1A
Width b -0.2
mm
Length L
mm
±0.025
10 mm
Distance L1 ±0.2
mm
Distance L2 ±0.2
mm
Distance L3 ±0.2
mm
Distance L4 ±0.2
mm
Style
Cheese head screw DIN 7984
H13
9 mm
H13
16 mm
S1
6 mm
R
2 mm
L5
20 mm
B1
45 mm
Weight
kg
Customs tariff number
84833080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés