??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.15 - Gleitplatten, Dicke = 10 mm
Stückliste
17348
Ident-Nr. WF 750/1A
Breite b -0.2
mm
Länge L
mm
±0.025
10 mm
Abstand L1 ±0.2
mm
Abstand L2 ±0.2
mm
Abstand L3 ±0.2
mm
Abstand L4 ±0.2
mm
Form
Zyl.-Schraube DIN 7984
H13
9 mm
H13
16 mm
S1
6 mm
R
2 mm
L5
20 mm
B1
45 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen