카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
216-9115.00-00000
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_145_asmtab.prj},{NB=216-9115.00-00000(0)},{BESTNR=216-9115.00-00000},{AUS=ohne Nut},{SMAT=Edelstahl},{MON=anschraubbar},{W=0},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbausituation_d/assemblies/7_145_asmtpl.prj},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-145 - 120° Concealed Hinge,stainless steel 120°opening angle
Bill of material
216-9115.00-00000
Order number
216-9115.00-00000
216-9115.00-00000
Pin version
without groove
without groove
Material Pin
Stainless Steel
Installation type
screw-on
Angle
°
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성