국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
19883
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_14_1.prj},{NB=VA_Platte_19883},{IDENTNR=19883},{B1=100},{L1=200},{S=20},{B2X=0},{L2=25},{L2X=175},{T=13},{L3X=0.000},{D1=13.5},{D2=20},{S1=13},{R=2},{R1=5},{L4=10},{GEWICHT=3.00},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet},{B2=-},{L3=175},{FORM=A},{ZS=M12x25},{STK=2},{CTN=84833080},{BMW1=B2 2960-12-2168382},{VW1=39D863/86},{FIATFCA1=19-290-4408},{FIAT2=STQ.10013-PAC_10020200},{PSA=E24.52.504.G-N001275618},{FIBRO1=2960.87.100.200},{SANKYO1=VDI-86-ST},{SANKYO2=VDI-86-ST01},{SANKYO3=VDI-86-ST02},{GSB=G225-01-100-200},{DIN=ISO 9183},{VDI=VDI 3357-A-176},{FORD1=WDX13-65-01100200X},{FORD2=WDX13-70-02100200X ALT},{GM1=90.20.65-100200X},{OPEL=F33 050011 ALT},{NAAMS=W061020},{VOLVO1=BCD8272,22-6303052287}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.14 - Wear plates / steel hardened without lubricant acc. to VDI 3357, thickness = 20 mm
Bill of material
19883
Code-No.
19883
19883
Material
Steel hardened
±0.2
100
100
mm
±0.2
200
200
mm
-0.02
20
mm
±0.2
-
-
mm
±0.2
25
25
mm
±0.2
175
175
mm
+0.5
13
13
mm
Style
A
A
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
M12x25
M12x25
Number of screwholes
2
2
Stk
H13
13.5
13.5
mm
H13
20
20
mm
Weight
3.00
3.00
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성