??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.13 - Wear plates, thickness = 16 mm
Bill of material
18754
Code-No. WF 750/1A
Width b
mm
Length L
mm
Width b1
mm
Width b2
mm
Width b3
mm
Length L1
mm
Length L2
mm
Length L3
mm
Length L4
mm
Length L5
mm
Length L6
mm
Style
Dowel pin hole Ø11 H13
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
H13
9 mm
H13
16 mm
R
2 mm
R1
4.5 mm
+0.01
16 mm
+0.5
10 mm
H13
mm
Weight
kg
Customs tariff number
84833080
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей