국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
18754
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_13.prj},{NB=VA_Platte_18754},{IDENTNR=18754},{B=50},{L=250},{B1=19},{B2=31},{B3=0},{L1=0},{L2=21},{L3=0},{L4=121},{L5=0},{L6=237},{F=B},{V=2},{PSB=0},{ZS=3 x M8},{D=9},{D1=16},{R=2},{R1=4.5},{S=16},{S1=10},{D2=0},{GEWICHT=1.30},{CTN=84833080},{RENAULT=EM24.52.500-M764521701},{FIBRO1=2962.78.45.080.16.160},{SANKYO1=REWP80-160},{GSB=G224-09-050-250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.13 - Wear plates, thickness = 16 mm
Bill of material
18754
Code-No. WF 750/1A
18754
18754
Width b
50
50
mm
Length L
250
250
mm
Width b1
19
19
mm
Width b2
31
31
mm
Width b3
0
0
mm
Length L1
0
0
mm
Length L2
21
21
mm
Length L3
0
0
mm
Length L4
121
121
mm
Length L5
0
0
mm
Length L6
237
237
mm
Style
B
B
Dowel pin hole Ø11 H13
0
0
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
3 x M8
3 x M8
H13
9
mm
H13
16
mm
R
2
mm
R1
4.5
mm
+0.01
16
mm
+0.5
10
mm
H13
0
0
mm
Weight
1.30
1.30
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성