??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.13 - Gleitplatten, Dicke = 16 mm
Stückliste
18754
Ident-Nr. WF 750/1A
Breite b
mm
Länge L
mm
Breite b1
mm
Breite b2
mm
Breite b3
mm
Länge L1
mm
Länge L2
mm
Länge L3
mm
Länge L4
mm
Länge L5
mm
Länge L6
mm
Form
Paßstiftbohrung Ø11 H13
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
H13
9 mm
H13
16 mm
R
2 mm
R1
4.5 mm
+0.01
16 mm
+0.5
10 mm
H13
mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen