국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
18740
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_12_1.prj},{NB=VA_Platte_18740},{IDENTNR=18740},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet},{V=5},{B=100},{L=250},{S=21},{B1=75},{B2=},{B3=},{L1=70},{L2=120},{L3=170},{L4=220},{L5=},{B2X=0},{B3X=0},{L2X=120},{L3X=170},{L4X=220},{L5X=0},{B4=50},{L6=145.0},{FORM=E},{STK=5 x M10},{D1=11},{D2=20},{S1=14},{R=2},{R1=10},{GEWICHT=4.10},{CTN=84833080},{PSA=E24.52.504.G-P446627454},{RENAULT=EM24.52.300-P446627454},{FIBRO1=2960.44.45.100.250},{SANKYO1=RSPR100-250},{GSB=G225-07-100-250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.12 - Wear plates / steel hardened without lubricant with oil groove, thickness = 21 mm
Bill of material
18740
Code-No.
18740
18740
Material
Steel hardened
Width 0/-2
100
100
mm
Length ±0.1
250
250
mm
Thickness ±0.025
21
mm
±0.1
75
75
mm
±0.1
mm
±0.1
mm
±0.1
70
70
mm
±0.1
120
120
mm
±0.1
170
170
mm
±0.1
220
220
mm
±0.1
mm
±0.25
50
50
mm
±0.25
145.0
145.0
mm
Style
E
E
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
5 x M10
5 x M10
Weight
4.10
4.10
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성