국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
18697
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_12_2.prj},{NB=VA_Platte_18697},{IDENTNR=18697},{WF1A=},{WERKSTOFF=CuZn25Al5},{V=2},{VERS=4},{B=70},{L=150},{S=20},{B1=35},{B2=45},{B3=},{L1=70},{L2=120},{L3=},{B2X=45},{B3X=0},{L2X=120},{L3X=0},{L4=0},{L5=0},{B4=35},{L6=45.0},{FORM=B},{STK=3 x M10},{D1=11},{D2=20},{S1=14},{R=2},{R1=10},{GEWICHT=1.40},{CTN=84833080},{COLOR=voest_brass_2019_10_22},{PSA=},{RENAULT=R100094493},{FIBRO1=2960.54.45.070.150},{SANKYO1=},{GSB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.12 - Wear plates / CuZn25Al5 without lubricant with oil groove, thickness = 20mm
Bill of material
18697
Code-No.
18697
18697
Material
CuZn25Al5
Width 0/-2
70
70
mm
Length ±0.1
150
150
mm
Thickness ±0.01
20
mm
±0.1
35
35
mm
±0.1
45
45
mm
±0.1
mm
±0.1
70
70
mm
±0.1
120
120
mm
±0.1
mm
±0.25
35
35
mm
±0.25
45.0
45.0
mm
Style
B
B
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
3 x M10
3 x M10
Weight
1.40
1.40
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성