국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
18144
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_11_1.prj},{NB=VA_Platte_18144},{IDENTNR=18144},{WERKSTOFF=WF 750/6A-Stahl gehärtet mit Festschmierstoff},{TEIL=WF-750/6A},{WF1A=},{WF6A=WF-750/6A},{B=55},{L=200},{S=50},{L1=75},{L2=-},{L2X=0.000},{D=18},{SCH=3},{V=1},{R=3},{L3=25},{ZS=3 x M16},{GEWICHT=3.50},{CTN=84833080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.11 - Guide plates / WF750/6A steel hardened with lubricant/ thickness = 40mm; 50mm
Bill of material
18144
Code-No.
18144
18144
Material
WF 750/6A-Steel hardened with lubricant
Width b +0.05 / +0.02
55
55
mm
Length L
200
200
mm
Thickness s ±0.02
50
50
mm
Distance L1
75
75
mm
Distance L2
-
-
mm
Diameter Ød
18
18
mm
R
3
mm
L3
25
mm
Cheese head screw
3 x M16
3 x M16
Weight
3.50
3.50
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성