??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
7-100 ER11 - Mini
Bill of material
403.02.07.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
403.02.07.1
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 40-1/7-100 ER11 - Mini DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
16 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
100 mm
Gesamtlänge
168.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0110
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
0,5 mm
Masse (Gewicht)
0.9 kg
Körperdurchmesser 2
14 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
0,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
7 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001095482
Zolltarifnummer
84669360
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей