국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
18343
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_01.prj},{NB=VA_Platte_18343},{IDENTNR=18343},{B=100},{L=200},{S=20},{L1=20},{L2=155},{L2X=155},{B1=60},{B1X=60},{F=C},{V=3},{H=20},{H1=10},{H2=3.535},{D=13.5},{D1=20},{H3=13},{R=2},{R1=5},{ZS=4 x M12},{GEWICHT=2.52},{CTN=84833080},{FIBRO1=2960.70.100.200},{FORD2=},{VDI=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.1 - Wear plates, thickness = 20 mm
Bill of material
18343
Code-No. WF 750/1A
18343
18343
Width b
100
100
mm
Length L -0.1
200
200
mm
Thickness s ±0.025
20
mm
Distance L1
20
20
mm
Distance L2 ± 0.1
155
155
mm
Distance b1 ± 0.1
60
60
mm
Style
C
C
H13
13.5
mm
H13
20
mm
+0.5
13
mm
R
2
mm
R1
5
mm
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
4 x M12
4 x M12
mm
Weight
2.52
2.52
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성