??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.1 - Gleitplatten, Dicke=20mm
Stückliste
18343
Ident-Nr. WF 750/1A
Breite b
mm
Länge L -0.1
mm
Dicke s ±0.025
20 mm
Abstand L1
mm
Abstand L2 ±0.1
mm
Abstand b1 ±0.1
mm
Form
H13
13.5 mm
H13
20 mm
+0.5
13 mm
R
2 mm
R1
5 mm
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen