국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
200-9374.00-00000
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_090_asmtab.prj},{NB=200-9374.00-00000(80,0,0)},{KAUS=Ohne Schloss},{TUR=8},{ZTYP=0},{L=0},{H=0},{MON=},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=griffe_fur_drehriegel/assemblies/7_090_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-090 - T-Handle IP65,screw-in type stainless steel
Bill of material
200-9374.00-00000
Order number
200-9374.00-00000
200-9374.00-00000
T-Handle version
Non-locking
Non-locking
Door thickness
mm
값 입력 TUR
Door thickness
mm
cm
inch
ft
확인
Cam type
Without
With
Without
With
Length
0.000
0.000
mm
Height
0.000
0.000
mm
Mounting
Without
Assembling cam ------- to handle
Assembling cam 90° to handle
Without
Assembling cam ------- to handle
Assembling cam 90° to handle
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성