카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
100-9416.00-00000
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_081_03hd_asmtab.prj},{NB=100-9416.00-00000_(offen008)},{AUSX=offen},{ZTYP=0},{H=0},{TUR=8.0},{ART=100-9416.00-00000},{EA=Erdungsmutter},{IP=Ja},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2015/assemblies/7_081_03hd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-081.03HD - Hygiene Quarter-Turn with L-Handle according to DIN EN 1672-2:2009
Bill of material
100-9416.00-00000
Order number
100-9416.00-00000
Performance
Open
Closed
Open
Closed
Cam type
No Cam
Standard 35mm
Standard 45mm
3- or 4-point Cam, L45
2-point Cam
No Cam
Standard 35mm
Standard 45mm
3- or 4-point Cam, L45
2-point Cam
Length
0
mm
Height
0.000
0.000
mm
Door thickness
mm
값 입력 TUR
Door thickness
mm
cm
inch
ft
확인
Grounding type
Grounding nut
IP protected
Yes
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성