카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
200-9080.00-00040
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_080_03_asmtab.prj},{NB=200-9080.00-00040(30,0,0,0,0)},{BESTNR1=200-9080.00-00040},{KD=28},{GL=40},{TSMAX=30},{BET=konischer Vierkant, 9mm},{MAT=Edelstahl 1.4401},{EA=Erdungsmutter},{MA=anschraubbar},{S=30},{ZTYP=0},{ZTYP2=0},{L=0},{H=0},{PPATH=2019/assemblies/7_080_03_asmtpl.prj},{INFO=Product page DIRAK.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-080.03 - Quarter-Turn with Conical Square Insert Pr20.1 L18-L50 Stainless Steel
Bill of material
200-9080.00-00040
Order number
200-9080.00-00040
200-9080.00-00040
Head diameter
28
28
mm
Housing length
40
40
mm
Door thickness
30
30
mm
Insert
Conical square 9mm
Material
stainless steel AISI 316
stainless steel AISI 316
Grounding type
Grounding nut
Installation type
screw-on
Door thickness
mm
값 입력 S
Door thickness
mm
cm
inch
ft
확인
Cam Type
without Cams
Cams L35/45 Steel
Cams L35/45 Stainless Steel
Hooked Cam
Hooked Cam Stainless Steel
Cams with Ramp
Cams variable
without Cams
Cams L35/45 Steel
Cams L35/45 Stainless Steel
Hooked Cam
Hooked Cam Stainless Steel
Cams with Ramp
Cams variable
Cam Version
without
without
Cam length
0
0
mm
Cam height
0
0
mm
HTML
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성