??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-080.02 - Quarter-Turn with Conical Square Insert Pr20.1 L18/L30 Stainless Steel
Bill of material
100-8122.00-00018
Order number
Insert
Conical square 9mm
Housing length
mm
Door thickness
mm
Grounding type
Grounding nut
Installation type
screw-on
Head diameter
32 mm
Material
stainless steel AISI 316L
Door thickness
mm
Введите значение для S
Door thickness
mm
cm
inch
ft
ZTYP
ZTYP2
L
mm
H
mm
Specific accessories
HTML
Product page DIRAK.com
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей