??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-076.01 - Quarter-Turn with Slam Cam Pr20.1 Stainless Steel
Bill of material
200-8289.00-00000
Part Number
Version
Insert
Conical square 9mm
Door thickness
6 mm
H-dimension
22 mm
Grounding type
Grounding nut
Installation type
screw-on
Material
stainless steel AISI 316
Door thickness
mm
Введите значение для S
Door thickness
mm
cm
inch
ft
Specific accessories
HTML Online
Product page DIRAK.com
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей