카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
255-9422.00-00000
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_074_01_asmtab.prj},{NB=255-9422.00-00000(8,0,0,0,0)},{BESTNR1=255-9422.00-00000},{GL=18},{TSMAX=8},{BET=konischer Vierkant, 9mm},{MAT=Edelstahl 1.4404},{MA=anschraubbar},{S=8},{ZTYP=0},{ZTYP2=0},{L=0},{H=0},{PPATH=2019/assemblies/7_074_01_asmtpl.prj},{INFO=Product page DIRAK.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-074.01 - Safety Quarter-Turn Pr20.1 L18/L30/L36 Stainless Steel
Bill of material
255-9422.00-00000
Order number
255-9422.00-00000
255-9422.00-00000
Housing length
18
18
mm
Door thickness
8
8
mm
Insert
Conical square 9mm
Material
stainless steel AISI 316L
stainless steel AISI 316L
Installation type
screw-on
Door thickness
mm
값 입력 S
Door thickness
mm
cm
inch
ft
확인
Cam Type
without Cams
Cams L35/45 Steel
Cams L35/45 Stainless Steel
Hooked Cam
Hooked Cam Stainless Steel
Cams with Ramp
Cams variable
without Cams
Cams L35/45 Steel
Cams L35/45 Stainless Steel
Hooked Cam
Hooked Cam Stainless Steel
Cams with Ramp
Cams variable
Cam Version
without
without
Cam length
0
0
mm
Cam height
0
0
mm
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성