??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
6m³/h (nominal flow), PN25
Спецификация
4192436
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Non-self-priming, high-efficiency multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections
Тендерный текст
Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями. Нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос отличается общим компактным дизайном, эффективностью и удобным техобслуживанием. Вал насоса и вал стандартного электродвигателя IEC соединены друг с другом посредством продольно-свертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента гарантирует оптимальное восприятия осевых усилий. Промежуточные подшипники гидравлической части и коррозионностойкий вал благодаря втулке из высококачественной стали обеспечивают долгий срок службы. Специальные прочно смонтированные проушины для транспортировки облегчают установку насоса. Насос подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в системах пожаротушения, моечных установках, в системах орошения. Особенности/преимущества продукции *Оптимизированная по КПД гидравлическая часть 2D/3D, изготовленная методом лазерной сварки, с оптимизированными гидродинамическими параметрами и показателями удаления газа *Коррозионностойкие рабочее и ведущее колеса и ступенчатый корпус. *Корпус насоса с оптимизированными гидродинамическими параметрами и значением допускаемого кавитационного запаса (NPSH) *Удобная для техобслуживания конструкция с защитным кожухом муфты повышенной прочности *Разрешение к применению в питьевом водоснабжении для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой жидкостью (версия EPDM) Комплект поставки *Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-Helix V *Инструкция по монтажу и эксплуатации *Контрфланцы из серого чугуна и соответствующие винты, гайки и уплотнения для насосов PN16 с овальными фланцами Указания по компоновке *Защита электродвигателя – по запросу или предоставляется заказчиком *Стандартное положение клеммной коробки, предусмотренное на всасывающем фланце, можно при желании изменить *Wilo-Helix V оснащен для простоты обслуживания удобным в обращении скользящим торцовым уплотнением в картриджном исполнении и стандартным уплотнением *Съемная муфта (от 7,5 кВт) позволяет заменять скользящее торцовое уплотнение без демонтажа электродвигателя *Гибкий дизайн фонаря, который имеет два исполнения, позволяет непосредственный доступ к скользящему торцовому уплотнению *Овальные или круглые контрфланцы доступны в качестве дополнительных принадлежностей в исполнении из нержавеющей стали или чугуна *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC011334
Модель/исполнение
Вертикально
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
X2CrNi18-9
Материал соединения
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
12.0 m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
25.0 bar
Электрич. подключение
Соединительные клеммы
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
460 V
Количество фаз
3
Частота
60 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
Без
Тип управления скоростью
прочие
Motor with extended shaft
нет
Communication
Без
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
Supporting protocol for BACnet IP
нет
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
Cредняя температура (непрерывная)
-30.0 °C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 32
Outer pipe diameter connection inlet side
32 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Присоединение 2
Flange;DN32-PN25-EN1092-1
Diameter of connection on delivery side
DN 32
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Форма фланца
Фланец
Self-priming
нет
Степень защиты (IP)
IP55
Длина установочная (встраив.)
250.0 mm
Высота насоса
mm
Вес
kg
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Асинхронный
Класс эффективности электродвигателя
IE3
With protection against dry running
нет
Внесен в реестр
ACS
Торцевое уплотнение
BQ1EGG
With oval counterflanges
нет
Angle electrical cabinet
0 °
Угол к первой скважине
45 °
Угол к первой скважине
45 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Наружный диаметр фланца
140 mm
Наружный диаметр фланца
140 mm
Наружный диаметр соединения трубы
38 mm
Наружный диаметр соединения трубы
38 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр уплотняющей кромки
76 mm
Диаметр уплотняющей кромки
76 mm
Номинальный внутренний диаметр
32 mm
Номинальный внутренний диаметр
32 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Высота насоса
mm
Diameter motor
mm
Размеры
mm
Размеры
75 mm
Размеры
mm
Размеры
20 mm
Размеры
mm
Диаметр шага
100 mm
Диаметр шага
100 mm
Размеры
125 mm
Размеры
125 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Количество отверстий под болты
4
Количество отверстий под болты
4
Рабочая длина
125 mm
Рабочая длина
125 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
180 mm
Размеры
212 mm
Размеры
0 mm
Размеры
183 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
151 mm
Размеры
10.8 mm
Размеры
152 mm
Размеры
mm
Размеры
13 mm
Размеры
180 mm
Размеры
153 mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0
Размеры
0.0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
100 mm
Размеры
171 mm
Размеры
0 mm
Размеры
183 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
181 mm
Уголки
180 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей