??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
6m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiałowa
4192436
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Non-self-priming, high-efficiency multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections
Tekst przetargu
Wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa o najwyższej sprawności, z króćcami Inline Normalnie zasysająca wysokociśnieniowa pompa wirowa posiada zwartą konstrukcję i jest szczególnie wydajna i łatwa w konserwacji. Wał pompy i wał silnika odpowiadającego normom IEC są ze sobą połączone sprzęgłem łubkowym. Oddzielne łożysko toczne latarni zapewnia optymalne przejęcie sił osiowych. Łożyska pośrednie w układzie hydraulicznym i wał odporny na korozję dzięki tulei ze stali nierdzewnej gwarantują długą żywotność. Specjalne, zamocowane na stałe uchwyty transportowe ułatwiają instalację pompy. Pompa jest przeznaczona do zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych, instalacjach wody procesowej i w obiegach wody chłodzącej. Znajduje również zastosowanie w instalacjach gaśniczych, myjniach i systemach nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Układ hydrauliczny 2D/3D z optymalizacją sprawności, spawany laserowo, zoptymalizowany pod względem odgazowania i przepływu *Odporne na korozję wirniki i kierownice przepływowe oraz obudowy stopni *Korpus pompy zoptymalizowany pod względem przepływu i wartości nadwyżki antykawitacyjnej *Przyjazna w konserwacji konstrukcja z wyjątkowo solidną osłoną sprzęgła *Atest do wody użytkowej na wszystkie części mające kontakt z przetłaczaną cieczą (wersja EPDM) Zakres dostawy *Wielostopniowa, wysokociśnieniowa pompa wirowa Wilo-Helix V *Instrukcja montażu i obsługi *Przeciwkołnierze z żeliwa szarego i odpowiednie śruby, nakrętki, uszczelki w przypadku pompy wersji PN16 z kołnierzami owalnymi Zalecenia dotyczące projektowania *Zabezpieczenie silnika na zapytanie lub zapewnione przez Użytkownika *Standardowe położenie skrzynki zaciskowej znajduje się nad króćcem ssącym, może jednak w razie potrzeby zostać zmienione *Typoszereg Wilo-Helix V wyposażony jest w przyjazne dla Użytkownika uszczelnienie mechaniczne o budowie kasetowej i uszczelkę standardową, które ułatwiają konserwację *Sprzęgło demontowalne (od 7,5 kW) umożliwia wymianę uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika *Elastyczny projekt latarni, dostępny w dwóch wersjach osiowania, umożliwia bezpośredni dostęp do uszczelnienia mechanicznego *Owalne lub okrągłe przeciwkołnierze są dostępne jako wyposażenie dodatkowe w wersji ze stali nierdzewnej lub żeliwa *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC011334
Model
Pionowa
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
Gatunek materiału połączenia
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
12.0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
25.0 bar
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
460 V
Liczba faz
3
Częstotliwość
60 Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
1/min
Regulacja obrotów silnika
Bez
Sposób regulacji prędkości obrotowej
pozostałe
Silnik z przedłużonym wałem
nie
Communication
Bez
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
-30.0 °C
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 32
Średnica przyłącza od strony zasilającej
32 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Połączenie 2
Flange;DN32-PN25-EN1092-1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 32
Średnica przyłącza od strony tłocznej
32 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Kształt końcówki
Kołnierz
Samozasysanie
nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Długość wbudowania
250.0 mm
Wysokość pompy
mm
Ciężar
kg
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard motor
Asynchroniczny
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
With protection against dry running
nie
Dopuszczenie
ACS
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
Z owalnymi przeciwkołnierzami
nie
Angle electrical cabinet
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
18 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
140 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
140 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
38 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
38 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
18 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
18 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
76 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
76 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
32 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
32 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Wysokość pompy
mm
Diameter motor
mm
Wymiary
mm
Wymiary
75 mm
Wymiary
mm
Wymiary
20 mm
Wymiary
mm
Średnica podziałowa
100 mm
Średnica podziałowa
100 mm
Długość przyłącza
125 mm
Długość przyłącza
125 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Długość robocza
125 mm
Długość robocza
125 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
180 mm
Wymiary
212 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
183 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0
Wymiary
0
Wymiary
151 mm
Wymiary
10.8 mm
Wymiary
152 mm
Wymiary
mm
Wymiary
13 mm
Wymiary
180 mm
Wymiary
153 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
100 mm
Wymiary
171 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
183 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
181 mm
Kątowniki
180 °
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD