??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
6m³/h (nominal flow), PN25
Kusovník
4239071
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysoce účinné vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline přípojkami
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami, IEC motorem účinnosti IE4 a vestavěným, vzduchem chlazeným frekvenčním měničem. Vestavěný frekvenční měnič umožňuje variabilní regulaci otáček, tlaku a regulaci PID. Způsoby regulace *Regulace otáček: Manuálně pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Konstantní nebo variabilní tlak: Regulace tlaku pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Regulace PID: ostatní konstantní proměnné řízení (teplota, čerpané množství, tlak atd.) pomocí čidla, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka, s pomocí externích hlášení Elektronický modul poskytuje různé ochranné funkce včetně ochrany proti přetížení, rozpoznání nedostatku vody, ochrany proti podpětí nebo přepětí v síti, vysoké okolní teploty, výpadku fáze, blokování čerpadla a zkratu. Chybová hlášení jsou vydávána prostřednictvím displeje. Vstup: *In1: Vstup, signál senzoru 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA nebo 2 – 10 V *In2: Vstup, požadovaná hodnota 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA nebo 2 – 10 V Výstup: *Výstup napětí +24 V s max. intenzitou kontaktu 60 mA *Beznapěťová sběrná provozní a poruchová hlášení *Externí režim zap/vyp. IR komunikace *Místo zapojení pro IF-moduly Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON k napojení na objektovou automatiku Připojení hřídele čerpadla a motoru je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka umožňují jednoduchou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích výrobní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v myčkách a k zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Jednoduchý provoz a nastavení prostřednictvím zeleného tlačítka s blokovací funkcí a displeje *Vysoce účinná, laserem svařená 2D/3D hydraulika s optimalizací účinku (s optimalizací průtoku a odplynování) *Oběžná kola, rozváděcí kola a vodicí skříň odolné vůči korozi *Hydraulika s optimalizací průtoku a odplynování *Skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska čerpaného množství a negativní výšky sání NPSH *Konstrukce umožňující snadnou údržbu *Schválení pro pitnou vodu pro čerpadlo s díly z nerezové oceli přicházejícími do styku s médiem (provedení EPDM) Obsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix VE nebo Wilo-Helix FIRST VE *Návod k montáži a obsluze *Wilo-Helix VE a Wilo-Helix FIRST VE 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, provedení s oválnými přírubami: Oválné protipříruby s příslušnými šrouby, maticemi a těsněními Upozornění ke konstrukčnímu typu *Konstrukční řada Wilo-Helix VE a Wilo-Helix FIRST VE je vybavena uživatelsky přívětivou mechanickou ucpávkou (X-Seal) v podobě kartuše a sériovým těsněním pro snadnou údržbu, resp. sériovou mechanickou ucpávkou. Různé varianty těsnění hřídele a různé pryžové materiály jsou k dispozici na vyžádání. *Demontovatelná spojka umožňuje rychlou a snadnou výměnu mechanické ucpávky bez rozebírání motoru (motory od 5,5 kW). *Kulaté protipříruby DIN z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění k dostání jako příslušenství. *Další připojení na přírubu jako např. Victaulic na požádání *Volitelné, zásuvné IF-moduly *Čidla lze dodat jako příslušenství *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
Svisle
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
X2CrNi18-9
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
12.0 m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
16.0 bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
3500.0 1/min
Regulace otáček motoru
instalováno
Druh regulace otáček
plynulý
Motor s prodlouženou osou
žádný
Communication
Prepared
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
°C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 32
Průměr, připojení přítoku
32 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Připojení 2
Flange;DN32-PN25-EN1092-2
Průměr, připojení vypouštění
DN 32
Průměr, připojení vypouštění
32 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Příruba
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
250.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
-
Standard motor
Asynchronní W/ FC
Energetická třída motoru
IE4
With protection against dry running
žádný
Přijetí
žádný
Mechanická ucpávka
S oválnými protipřírubami
žádný
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
45 °
Angle to first bolt hole
45 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
140 mm
Outer diameter of flange
140 mm
Outer pipe diameter connection
38 mm
Outer pipe diameter connection
38 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter sealing edge
76 mm
Diameter sealing edge
76 mm
Nominal inner diameter
32 mm
Nominal inner diameter
32 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
75 mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
20 mm
Distance to fastening
mm
Pitch circle
100 mm
Pitch circle
100 mm
Connection length
125 mm
Connection length
125 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
4
Number of bolt holes
4
Working length
125 mm
Working length
125 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
212 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
160 mm
Dimensions
10.8 mm
Dimensions
152 mm
Dimensions
mm
Dimensions
13 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
123 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
100 mm
Dimensions
171 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
181 mm
Angle bracket
180 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model