??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
6m³/h (nominal flow), PN25
Спецификация
4171953
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Высокоэффективный нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос, полностью из нержавеющей стали, с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2, в вертикальном исполнении с интегрированным High Efficiency Drive и линейными подсоединениями.
Тендерный текст
Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос, с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2, в вертикальном исполнении с интегрированным High Efficiency Drive и линейными подсоединениями. Встроенный частотный преобразователь позволяет варьировать частоту вращения, регулировать давление и ПИД-регулятор. Способы регулирования *«Регулирование частоты вращения»: Вручную зеленой кнопкой или через внешние сигналы *Постоянное или варьируемое давление: Регулирование давления с помощью датчика, установка заданного значения с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов *ПИД-регулятор: регулирование прочих постоянных переменных управления (температура, расход, давление и т. д.) с помощью датчика, настройка заданного значения с помощью зеленой кнопки и внешних сигналов Электронный модуль обеспечивает различные функции защиты, в т. ч. защиту от перегрузки, распознавание отсутствия воды, а также защиту от недостаточного напряжения в сети или перенапряжения, высокой температуры окружающей среды, пропадания фазы, блокировки насоса и короткого замыкания. Сообщения об ошибках выводятся на дисплей. Вход: *In1: Вход, сигнал датчика 4 – 20 мА, 0 – 10 В, 0 – 20 мА или 2 – 10 В *In2: Вход, заданное значение 0 – 20 мА, 0 – 10 В, 4 – 20 мА или 2 – 10 В Выход: *Выход напряжения +24 В с макс. силой контакта 50 мА *Беспотенциальная обобщенная сигнализация рабочего состояния и неисправности *Внешн. Режим вкл/выкл. Инфракрасная связь *Гнездо для Wilo IF-модулей Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием Особенно простая установка параметров и простая эксплуатация электронного модуля обеспечиваются благодаря технологии зеленой кнопки и дисплею. Насос оснащен высокоэффективным защитным кожухом муфты. Специальные встроенные рым-болты обеспечивают простоту установки насоса. Промежуточные подшипники гидравлической части и коррозионно-стойкий вал с втулкой из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в моечных установках, а также для ирригации. Особенности/преимущества продукции *Высокоэффективный электронно-коммутируемый двигатель с классом энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2 *Простая эксплуатация и настройка с помощью зеленой кнопки с функцией блокировки и с помощью экрана *Высокоэффективная гидравлическая часть 2D-/3D, сваренная лазером, с оптимизацией по КПД (с оптимизацией расхода и отвода газов) *Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус *Корпус насоса, оптимизированный по расходу и NPSH *Конструкция, удобная для технического обслуживания *Разрешение к применению в питьевом водоснабжении для насосов с деталями из нержавеющей стали, контактирующими с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM) Комплект поставки *Высоконапорный центробежный насос Wilo-Helix EXCEL *Инструкция по монтажу и эксплуатации *Wilo-Helix EXCEL 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, исполнение с овальными фланцами: Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали с соответствующими болтами, гайками и уплотнениями Указания относительно типа *Вся серия Helix EXCEL оснащена удобными для пользователя торцевыми уплотнениями в виде картриджа X-Seal (с серийным торцевым уплотнением), облегчающими и ускоряющими проведение технического обслуживания. *Для насосов в исполнении PN 16 и PN 25 можно заказать круглые ответные фланцы из серого чугуна или нержавеющей стали, болты, гайки и уплотнения в качестве принадлежностей. *Благодаря разборной муфте можно заменять торцевое уплотнение без демонтажа электродвигателя (при ≥ 5,5 кВт) *Дополнительные, вставные IF-модули *Датчики предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей. *Комплекты байпаса предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей.
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC011334
Модель/исполнение
Вертикально
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
Материал соединения
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
25.0 bar
Электрич. подключение
Соединительные клеммы
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
400 V
Количество фаз
3
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
3500.0 1/min
Управление скоростью двигателя
установленный
Тип управления скоростью
плавно
Motor with extended shaft
нет
Communication
Prepared
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
Supporting protocol for BACnet IP
нет
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
Cредняя температура (непрерывная)
°C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 32
Outer pipe diameter connection inlet side
32 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Присоединение 2
Flange;DN32-PN25-EN1092-1
Diameter of connection on delivery side
DN 32
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Форма фланца
Фланец
Self-priming
нет
Степень защиты (IP)
IP55
Длина установочная (встраив.)
250.0 mm
Высота насоса
mm
Вес
kg
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
Класс эффективности электродвигателя
IE5
With protection against dry running
нет
Внесен в реестр
Торцевое уплотнение
With oval counterflanges
нет
Angle electrical cabinet
0 °
Угол к первой скважине
45 °
Угол к первой скважине
45 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Наружный диаметр фланца
140 mm
Наружный диаметр фланца
140 mm
Наружный диаметр соединения трубы
38 mm
Наружный диаметр соединения трубы
38 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр уплотняющей кромки
76 mm
Диаметр уплотняющей кромки
76 mm
Номинальный внутренний диаметр
32 mm
Номинальный внутренний диаметр
32 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Высота насоса
mm
Diameter motor
mm
Размеры
mm
Размеры
170 mm
Размеры
mm
Размеры
20 mm
Размеры
mm
Диаметр шага
100 mm
Диаметр шага
100 mm
Размеры
125 mm
Размеры
125 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Количество отверстий под болты
4
Количество отверстий под болты
4
Рабочая длина
125 mm
Рабочая длина
125 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
440 mm
Размеры
212 mm
Размеры
462 mm
Размеры
183 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
151 mm
Размеры
10.8 mm
Размеры
152 mm
Размеры
mm
Размеры
13.5 mm
Размеры
180 mm
Размеры
152 mm
Размеры
95 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0
Размеры
0.0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
320 mm
Размеры
171 mm
Размеры
410 mm
Размеры
183 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
181 mm
Уголки
180 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей