??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
6m³/h (nominal flow), PN25
Kusovník
4171953
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysoce výkonné, vícestupňové, vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním,z nerezové oceli, ve vertikálním provedení, s EC motorem energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2, s integrovanou pohonnou jednotkou High Efficiency Drive a s přípojkami Inline.
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo s EC motorem energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2, ve vertikálním provedení, s integrovanou pohonnou jednotkou High Efficiency Drive a s přípojkami Inline. Vestavěný frekvenční měnič umožňuje variabilní regulaci otáček, tlaku a regulaci PID. Způsoby regulace *„Regulace otáček“: Manuálně pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Konstantní nebo variabilní tlak: Regulace tlaku pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Regulace PID: ostatní konstantní proměnné řízení (teplota, průtok, tlak....) pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka, s pomocí externích hlášení Elektronický modul poskytuje různé ochranné funkce včetně ochrany proti přetížení, rozpoznání nedostatku vody, ochrany proti podpětí nebo přepětí v síti, vysoké okolní teploty, výpadku fáze, blokování čerpadla a zkratu. Chybová hlášení jsou vydávána prostřednictvím displeje. Vstup: *In1: Vstup, signál senzoru 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA nebo 2 – 10 V *In2: Vstup, požadovaná hodnota 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA nebo 2 – 10 V Výstup: *Výstup napětí +24 V s max. intenzitou kontaktu 50 mA *Beznapěťová sběrná provozní a poruchová hlášení *Ext. režim zap/vyp. Komunikace pomocí infračerveného záření *Pozice pro IF-moduly Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON k napojení na objektovou automatiku Technologie zeleného knoflíku a displej umožňují zvláště snadnou parametrizaci a provoz elektronického modulu. Čerpadlo je vybaveno vysoce účinným ochranným krytem spojky. Speciální vestavěná závěsná oka zaručují jednoduchou montáž čerpadla. Vnitřní ložiska v hydraulické soustavě a korozivzdorný hřídel díky pouzdra z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích výrobní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v myčkách a k zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Vysoce účinný EC motor energetická třída IE5 podle IEC 60034-30-2 *Jednoduchý provoz a nastavení prostřednictvím zeleného tlačítka s blokovací funkcí a displeje *Vysoce účinná, laserem svařená 2D/3D hydraulika s optimalizací účinku (s optimalizací průtoku a odplynování) *Oběžná kola, rozváděcí kola a vodicí skříň odolné vůči korozi *Skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska průtoku a negativní výšky sání NPSH *Konstrukce umožňující snadnou údržbu *Homologace pro čerpání pitné vody pro čerpadla s díly přicházejícími do styku s médiem z nerezové oceli (provedení EPDM) Obsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix EXCEL *Návod k montáži a obsluze *Wilo-Helix EXCEL 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, provedení s oválnými přírubami: Oválná protipříruba z nerezové oceli s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním Upozornění ke konstrukčnímu typu *Celá konstrukční řada Helix EXCEL je vybavena uživatelsky přívětivou kartušovou mechanickou ucpávkou „X-Seal“ (se sériovou mechanickou ucpávkou), jež umožňuje rychlou a snadnou údržbu. *Pro čerpadla v provedeních PN 16 a PN 25 lze jako příslušenství dodat kruhové protipříruby z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění. *Vyjímatelná spojka umožňuje výměnu mechanické ucpávky, aniž by bylo nutné demontovat motor (u motoru ≥ 5,5 kW) *Volitelné, zásuvné IF-moduly *Senzory lze dodat jako příslušenství. *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
Svisle
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
25.0 bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
3500.0 1/min
Regulace otáček motoru
instalováno
Druh regulace otáček
plynulý
Motor s prodlouženou osou
žádný
Communication
Prepared
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
°C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 32
Průměr, připojení přítoku
32 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Připojení 2
Flange;DN32-PN25-EN1092-1
Průměr, připojení vypouštění
DN 32
Průměr, připojení vypouštění
32 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Flange shape
Příruba
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
250.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
0
Standard motor
EC motor
Energetická třída motoru
IE5
With protection against dry running
žádný
Přijetí
Mechanická ucpávka
S oválnými protipřírubami
žádný
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
45 °
Angle to first bolt hole
45 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
140 mm
Outer diameter of flange
140 mm
Outer pipe diameter connection
38 mm
Outer pipe diameter connection
38 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter sealing edge
76 mm
Diameter sealing edge
76 mm
Nominal inner diameter
32 mm
Nominal inner diameter
32 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
170 mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
20 mm
Distance to fastening
mm
Pitch circle
100 mm
Pitch circle
100 mm
Connection length
125 mm
Connection length
125 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
4
Number of bolt holes
4
Working length
125 mm
Working length
125 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
440 mm
Dimensions
212 mm
Dimensions
462 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
151 mm
Dimensions
10.8 mm
Dimensions
152 mm
Dimensions
mm
Dimensions
13.5 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
152 mm
Dimensions
95 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
320 mm
Dimensions
171 mm
Dimensions
410 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
181 mm
Angle bracket
180 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model