??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
69B-BA - Bockrolle
Stückliste
69B/100-40 BA
Artikel-nummer
69B/100-40 BA
Rad-Ø A x Breite B
100x40 mm
Tragkraft
280 kg
Bauhöhe H
125 mm
Plattengröße
135x105 mm
Lochabstand
105x80 mm
Loch-Ø
11 mm
Radlager
Kugellager
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen