??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
68SC - Roues monolithiques en polyamide 6, moyeu avec logement pour roulements
Nomenclature
682106
Code
682106
Diametre roue
200 mm
Largeur de la roue
50 mm
Largeur de la roue
60 mm
Diamètre du siège
47 mm
Profondeur de la siege
14 mm
Poids statique
800 daN
Résistance au roulement
315 daN
Capacité de charge
730 daN
Poids
0.63 kg
Catalogue
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés