??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
68SC - Einteilige Räder aus Polyamid 6, Nabe mit Lagersitz
Stückliste
682106
Code
682106
Raddurchmesser
200 mm
Radbreite
50 mm
Nabenlänge
60 mm
Kugellagersitzdurchmesser
47 mm
Kugellagersitztiefe
14 mm
Statische Belastung
800 daN
Rollwiderstand
315 daN
Belastungsfähigkeit
730 daN
Gewicht
0.63 kg
Katalog
Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen