??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
68PTCC - Roues monolithiques en polyamide 6 pour charges elevees
Nomenclature
682126
Code
Diametre roue
200 mm
Largeur de la roue
50 mm
Diamètre du siège
mm
Largeur de la roue
58 mm
Diamètre du siège
52 mm
Profondeur de la siege
15 mm
Capacité de charge
2250 daN
Poids statique
650 daN
Résistance au roulement
1500 daN
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés