??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68PTCC - Polyamide 6 wheels for heavy loads
Bill of material
682126
Code
Wheel diameter
200 mm
Wheel width
50 mm
Hub bore diameter
mm
Hub length
58 mm
Ball bearing seat diameter
52 mm
Ball bearing seat depth
15 mm
Load capacity
2250 daN
Static load
650 daN
Rolling resistance
1500 daN
Weight
kg
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей