카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
682126
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
68P - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY LOADS
Polyamide 6 solid wheels for heavy loads
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie68p/68pwheels/68pt_cc_asmtab.prj},{NB=682126},{COD=682126},{D=200},{F=50},{DD=20},{L=58},{LL=52},{M=15},{LC=2250},{SL=650},{RR=1500},{W=1.42},{PPATH=68pt_cc_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68PTCC - Polyamide 6 wheels for heavy loads
Bill of material
682126
Code
682126
682126
Wheel diameter
200
mm
Wheel width
50
mm
Hub bore diameter
20
20
mm
Hub length
58
mm
Ball bearing seat diameter
52
mm
Ball bearing seat depth
15
mm
Load capacity
2250
daN
Static load
650
daN
Rolling resistance
1500
daN
Weight
1.42
1.42
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성