??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
68P SF EE/MHD - Ruedas monobloque de poliamida 6 para grandes cargas, soporte giratorio tipo "EE MHD"
Lista de materiales
682966
Código
682966
Tipo bujo rueda
CC
Diametro rueda
200
Ancho bandaje
50 mm
Altura total
252 mm
Dimensiones platina
135x110 mm
Distancia entre agujeros
105x80 mm
Diámetro agujeros
11 mm
Capacidad de carga
1500 daN
Peso
3.36 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD