??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6888 - DIN 6527L FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
6888 18.000
Identifizierende Bestellnummer
6888 18.000
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH RS100U DIN 6527L TYP NF HB
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN 6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
18 mm
Schneidenlänge, max.
32 mm
Kraglänge
44 mm
Gesamtlänge
92 mm
Funktionslänge
68 mm
Halsdurchmesser
17.500 mm
Schaftlänge
48 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
180
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
18 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Rückspanwinkel
9 Grad
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.309 kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01801005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1800h$06
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей