??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6833403 - Drucksensor, mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgan
Stückliste
6833403
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6833403
Kurzbeschreibung
Drucksensor, mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgan
Langbeschreibung
Drucksensor, mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar, Betriebsspannung 18…30 VDC, Prozessanschluß starr ‐ kein verdrehbarer Sensorkörper, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock‐Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 ... 1 bar rel.
EAN
4047101204360
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PS001R-303-LI2UPN8X-H1141
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen