국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
683 - 4
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps_heavy_duty
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps_heavy_duty/683.prj},{NB=683 - 4},{SHA256=ovEysX2khG+IZz6lTbfYMOlA7rG4fz74sguYnYDzVgU=},{INAME=683_4},{NAME=683_4},{MODELNO=683 - 4},{F1=1600},{F3=5600},{FI=750},{VN=1.28},{ANGLE=70},{WEIGHT=4900},{BAR=6},{A=54},{A2=119},{B=63},{B2=10},{B3=100},{B4=88},{C=91.5},{E=30},{F=43 - 46},{G=54},{H=131},{H2=195},{J=27},{K=M12},{L=457},{N=8,5 x 10},{X1=76.5},{P=Ø 16},{R=G 1/4},{PSTON=40},{PSTONSTROK=80},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/683.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/683.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
683
Bill of material
683 - 4
Model number
683 - 4
683 - 4
F1 = maximum exerting force at 6 bar
1600
1600
N
Force
5600
5600
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
750
750
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
1.28
1.28
dm³
Angle
70
°
Weight
4900
4900
g
Bar
6
bar
A
54
54
mm
A2
119
119
mm
B
63
63
mm
B2
10
10
mm
B3
100
100
mm
B4
88
88
mm
C
91.5
91.5
mm
E
30
30
mm
F
43 - 46
43 - 46
mm
G
54
54
mm
H
131
131
mm
H2
195
195
mm
J
27
27
mm
K
M12
mm
L
457
457
mm
N
8,5 x 10
8,5 x 10
mm
X1
76.5
76.5
mm
P
Ø 16
Ø 16
mm
R
G 1/4
mm
PSTON
40
40
mm
PSTONSTROK
80
80
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/683.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/683.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성