국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
683 - 4 - H - R
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps_heavy_duty
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps_heavy_duty/683_h.prj},{NB=683 - 4 - H - R},{SHA256=DBAnU+W7bzGygJxuzOHd692nNtjbOICLB8TmnfTf7pM=},{INAME=683_4_h_r},{NAME=683_4_h_r},{MODELNO=683 - 4 - H - R},{F1=1600},{F3=5600},{FI=750},{VN=1.28},{ANGLE=70},{WEIGHT=4980},{BAR=6},{A=54},{A2=119},{B=63},{B2=10},{B3=100},{B4=88},{B5=138.0},{C=91.5},{E=30},{F=43 - 46},{G=54},{H=131},{H2=195},{H3=186},{J=27},{K=M12},{L=457},{N=8,5 x 10},{X1=76.5},{P=Ø 16},{R=G 1/4},{PISTON=40},{PISTONSTROK=80},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/683-H.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/683-H.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
683_h
Bill of material
683 - 4 - H - R
Model number
683 - 4 - H - R
683 - 4 - H - R
F1 = maximum exerting force at 6 bar
1600
1600
N
Force
5600
5600
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
750
750
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
1.28
1.28
dm³
Angle
70
°
Weight
4980
4980
g
Bar
6
bar
A
54
54
mm
A2
119
119
mm
B
63
63
mm
B2
10
10
mm
B3
100
100
mm
B4
88
88
mm
B5
138.0
138.0
mm
C
91.5
91.5
mm
E
30
30
mm
F
43 - 46
43 - 46
mm
G
54
54
mm
H
131
131
mm
H2
195
195
mm
H3
186
186
mm
J
27
27
mm
K
M12
mm
L
457
457
mm
N
8,5 x 10
8,5 x 10
mm
X1
76.5
76.5
mm
P
Ø 16
Ø 16
mm
R
G 1/4
mm
PISTON
40
40
mm
PISTONSTROK
80
80
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/683-H.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/683-H.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성