??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824242 - piconet Koppelmodul für Modbus TCP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digit
Stückliste
6824242
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6824242
Kurzbeschreibung
piconet Koppelmodul für Modbus TCP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digit
Langbeschreibung
piconet Koppelmodul für Modbus TCP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O‐ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Direkter IP‐Link Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101179675
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
SENL-0404D-0003
piconet_prm_cad_bus
RJ-1
Piconet - Power
StKu
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen