??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
6815 - Soupape de décharge à pression
Nomenclature
6815-3/4-700
Article
Matiére
Série
Vannes d'étranglement et de décharge/régulation de pression
Filetage d'admission
Filetage de sortie
Type de filetage d'entrée
Filetage Mâle
Type de filetage d'entrée
NPT
Type de filetage de sortie
Filetage Femelle
Type de filetage du raccord de sortie
NPT
A
1.88 Pouce
B
2.77 Pouce
W
2.50 Pouce
L
6.41 Pouce
Pression minimale
psi
Pression maximale
psi
Poids net
20.81 oz
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés