??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 30
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
6815 - Клапан сброса давления - метрический
Спецификация
B6815-3/4-700
Номер детали
Тип материала
Серия
Дроссельные и предохранительные/регулирующие клапаны
Размер входного соединения
Outlet Connection Size
Пол входного патрубка
Внешняя резьба
Тип резьбы впускного патрубка
BSPT
Outlet Connection Gender
Внутренняя резьба
Тип резьбы выходного штуцера
BSPT
A
47.75 mm
B
70.35 mm
W
63.50 mm
L
162.81 mm
Минимальное давление
bar
Максимальное давление
bar
Вес сетки
0.59 kg
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей