??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 30
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
6815 - 圧力リリーフバルブ‐メートル法
部品表
B6815-3/4-700
販売型番
材質タイプ
シリーズ
スロットルバルブ及び圧力リリーフ/調整バルブ
インレット接続サイズ
コンセント接続サイズ
インレット接続の種類
オス
インレット接続ねじの種類
BSPT
コンセント接続の種類
メス
アウトレット接続ネジの種類
BSPT
A
47.75 mm
B
70.35 mm
W
63.50 mm
L
162.81 mm
最小圧力
bar
最大圧力
bar
正味重量
0.59 kg
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)